Medición de la fuerza de frenado con los productos de Kistler: para una mayor seguridad en el transporte ferroviario

Los sensores piezoeléctricos le asisten en el mantenimiento de su flota de vehículos ferroviarios.

Brake Force Measuring Element for Shoe Brakes

Tipo 9305A1B

With this force measuring element the brake force on the wheel can be reliably measured. This enables the change to predictive maintenance and hence to saving money.

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Brake Force Measuring Element for Disc Brakes

Tipo 9303A1B

With this Force Sensor, the Brake Force on the whel can be measured reliably. This allows the system change to predictive maintenance and hence svings of costs..