Soldadura de alta calidad: soluciones industriales personalizadas de Kistler

Gracias a la supervisión integral de procesos de Kistler, las fuerzas de soldadura pueden registrarse con los sensores piezoeléctricos. El cumplimiento de los criterios de soldadura establecidos mediante ventanas con estrechas tolerancias garantiza que el proceso tendrá la calidad final requerida. La regulación y control de la fuerza en el proceso conlleva juntas fiables y precisas.

Transmisor calibración de fuerza soldadura, Fz 5 kN hasta 45 kN

Tipo 9831C

sensor piezoeléctrico con amplificador de carga integrado para calibrar fuerzas de sujeción usando 5825A2 de mano

Propiedades:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 45 kN
  • Insertos intercambiables
  • Elevado estándar de seguridad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

*Variante

Sensor de fuerza 1 componente, Fz hasta 26 kN / 5,84 klb

Tipo 9134B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / Al.)   20 / 8.1 / 3.5 mm
  • Cable integrado
  • Calibración tras instalación

Sensor de deformación superficial, με ±600

Tipo 9232A

Con su poco peso, este diminuto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir fuerzas indirectas en estructuras ligeras

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.)  40 / 17 / 15 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Prueba de sobrecarga

Sensor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9237B

este robusto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir la fuerza indirecta en superficies estructurales y de máquinas

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • Conector KIAG 10-32UNF neg.
  • Prueba sobrecarga

Transmisor prueba de fuerza soldadura, Fz 5 kN hasta 25 kN

Tipo 9833C

sensor piezoeléctrico con amplificador de carga para medir fuerzas de sujeción

Propiedades:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 25 kN
  • Conector M12 5p.
  • Tensión analógica de salida
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

*Variante

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC

Tipo 5030A

diminuto amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • *rangos de medición 100 pC … 100000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 10 kHz
  • Conector 10-32 UNF / M12 8p
  • Tensión de salida
  • Control vía IO

*Variante