Para garantizar una calidad óptima: alta precisión en el seguimiento de procesos para la perforación de láminas metálicas

Los sensores de medida piezoeléctricos de Kistler permiten tanto la supervisión directa como indirecta de todo el proceso productivo. Las curvas fuerza-tiempo obtenidas de esta forma se pueden visualizar y evaluar con la ayuda de los sistemas de monitorización de última generación. Las señales de medida están disponibles a través de un amplificador de carga.

Sensor de deformación superficial, με ±600

Tipo 9232A

Con su poco peso, este diminuto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir fuerzas indirectas en estructuras ligeras

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.)  40 / 17 / 15 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Prueba de sobrecarga

Acoplador de 1 canal para emisión acústica Piezotron®

Tipo 5125C...

Acoplador de emisión acústica para el sensor 8152C... . Convertidor RMS y monitor de límite integrados, módulos de filtro insertables, carcasa robusta, diseño a prueba de vibraciones, conformidad CE. Opciones IS/ATEX disponibles.

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Sensor de fuerza con precarga de un solo componente, Fz hasta ±40 kN / ±8.99 klbf

Tipo 9351B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / H)   41 / 72 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Precargado y precalibrado, listo para realizar mediciones
  • Para fuerzas de compresión y tracción

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Conexión fuerza de compresión 1 componente, Fz hasta 300 kN / 67 klb

Tipo 9383A

Propiedades:

  • Dimensiones (D / Al.)   100 / 130 mm
  • Conector 10-32UNF
  • Precargado y precalibrado, listo para medir