Para una calidad óptima: registro preciso del proceso de soldadura por puntos o en áreas (projection welding)

Los sensores de medida de Kistler para comprobar los puntos de soldadura se pueden colocar de forma flexible - en la pistola de soldadura o el punto de conexión entre las tenazas y el motor, o directamente en el motor de la pistola de soldadura. El estado de la técnica permite amplificadores de carga configurables individualmente y un excelente equipamiento para la calibración de la herramienta de soldadura completan nuestra oferta.

Transmisor calibración de fuerza soldadura, Fz 5 kN hasta 45 kN

Tipo 9831C

sensor piezoeléctrico con amplificador de carga integrado para calibrar fuerzas de sujeción usando 5825A2 de mano

Propiedades:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 45 kN
  • Insertos intercambiables
  • Elevado estándar de seguridad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

*Variante

Transmisor prueba de fuerza soldadura, Fz 5 kN hasta 25 kN

Tipo 9833C

sensor piezoeléctrico con amplificador de carga para medir fuerzas de sujeción

Propiedades:

  • *Fz 5 kN / 10 kN / 25 kN
  • Conector M12 5p.
  • Tensión analógica de salida
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

*Variante

Transmisor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9238B

sensor robusto con amplificador de carga digital integrado, perfecto para medir la fuerza indirecta en piezas estructurales

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Conector M12 8p.
  • Tensión analógica de salida / RS232
  • Prueba de sobrecarga

Sensor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9237B

este robusto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir la fuerza indirecta en superficies estructurales y de máquinas

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • Conector KIAG 10-32UNF neg.
  • Prueba sobrecarga

Sensor de deformación superficial, με ±600

Tipo 9232A

Con su poco peso, este diminuto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir fuerzas indirectas en estructuras ligeras

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.)  40 / 17 / 15 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Prueba de sobrecarga

Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC

Tipo 5030A

diminuto amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • *rangos de medición 100 pC … 100000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 10 kHz
  • Conector 10-32 UNF / M12 8p
  • Tensión de salida
  • Control vía IO

*Variante

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 80 kN / 17,9 klb

Tipo 913XB

Propiedades:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lb) a 0 ... 80 kN (17.9 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   8 / 2.7 / 3 a 36 / 14.1 / 5 mm
  • Cable integrado
  • Calibración tras instalación
  • Diseño muy delgado

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 910XA

Propiedades:

  • Fz 0 ... 20 kN (4.49 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   14.5 / 6.5 / 8 a 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Calibración tras instalación
  • Para fuerzas muy elevadas

Inserto de electrodo para 9831C

Tipo 9426B

varios insertos para el sensor 9831C, para una adaptación optimizada a las correspondientes formas de electrodo