Una calidad superior para uniones por deformación plástica en frío (clinching): alta precisión en el seguimiento de procesos para obtener conexiones correctas

El control integrado de las relaciones fuerza-desplazamiento o fuerza-tiempo garantizan una calidad completa de las uniones obtenidas por deformación plástica en frío (clinching). En el futuro, será posible determinar el espesor de la base restante en el punto de unión como una característica adicional de esta calidad.  Una visualización altamente informativa y una evaluación de estos parámetros son también posibles.

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 80 kN / 17,9 klb

Tipo 913XB

Propiedades:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lb) a 0 ... 80 kN (17.9 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   8 / 2.7 / 3 a 36 / 14.1 / 5 mm
  • Cable integrado
  • Calibración tras instalación
  • Diseño muy delgado

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 910XA

Propiedades:

  • Fz 0 ... 20 kN (4.49 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   14.5 / 6.5 / 8 a 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Calibración tras instalación
  • Para fuerzas muy elevadas

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A

sensor piezoeléctrico con práctica interfaz mecánica

Propiedades:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / L) 20 / 26 mm a 145 / 190 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 75 kN / 16,8 klb

Tipo 917XB

Propiedades:

  • Fz 0 ... 12 kN (2.69 klb) a 0 ... 75 kN (16.8 klb)
  • Dimensiones (D / Al. / al.)   18 / 22 / 14 a 38 / 38 / 28 mm
  • Cable integrado
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Diseño muy delgado

Sensores de fuerza 1 componente, Fz hasta 400 kN / 89,9 klb

Tipo 90X1A

Propiedades:

  • Fz 0 ... 7.5 kN (1.68 klb) a 0 ... 400 kN (89.9 klb)
  • Dimensiones (D / d / Al.)   10.3 / 4.1 / 6.5 a 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Calibración tras instalación
  • Excelente linealidad

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 60 kN / 13,4 klb

Tipo 9340AX

Este sensor está diseñado para prensas de palanca manual o
prensas automáticas de diferentes tamaños de instalación.

Propiedades:

  • Dimensiones (D / Al.) 35.5 / 48 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Realimentación para prensas manuales, Fz hasta 60 kN / 13,4 klb

Tipo 9819A

Solución ideal para el control de fuerza/desplazamiento en prensas de palanca manual o prensas neumáticas.

Propiedades:

  • Conexión de fuerza de compresión 1 componente, tipo 9340AX
  • maXYmos BL - monitor XY
  • Varios set de instalación