Sistemas de medida de presión en cavidad de Kistler: registro exacto del proceso de moldeo por inyección

Los sistemas para la presión en cavidad de Kistler garantizan un enfoque completo - desde la medición real a través de la documentación total de la presión dentro de la cavidad. El registro personalizado de los límites de tolerancia a través de los sensores piezoeléctricos significa que las desviaciones del proceso se detectan en sus instantes iniciales, y se evitan así los rechazos innecesarios.

Sensor de presión baja, medición directa ø9 mm

Tipo 6161A

Sensor de presión para procesos RTM.

Propiedades:

  • Rango de presión -0.9 ... 200 bar
  • Resistente a la penetración de resina gracias al diseño de diafragma soldado
  • Cable intercambiable
  • Orificio de montaje sellado con junta tórica

Low Pressure and Temperature Measuring Chain, direct measuring, ø9 mm

Tipo 4001A

Properties:

  • Pressure range -1 ... 50 bar
  • Unlimited measuring time
  • 2 separatly configurable pressure ranges
  • Temperature compensated pressure signals
  • Combined temperature measurement
  • High accuracy and low noise signals 

Sensor de baja presión, medición directa ø6 mm

Tipo 6162A

Sensor de baja presión para la transformación de resinas endurecimiento.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 200 bar
  • Resistente a la penetración de resina gracias al diseño de diafragma soldado
  • Cable intercambiable

Sensor de baja presión, medición directa ø6 mm

Tipo 6163A

Sensor de presión de cavidad para el procesamiento de termoestables.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 1000 bar
  • Resistente a la penetración de resina gracias al diseño de diafragma soldado
  • Cable intercambiable