Sistemas de Kistler para prensas electromecánicas NC: para una vigilancia fiable y control de los ajustes a presión y los procesos de unión

Los sensores de Kistler, que miden dentro de cadenas de montaje, elementos de calibrado y sistemas de unión NC se utilizan normalmente en la industria del automóvil y sus proveedores para el montaje de motores o transmisiones, por ejemplo. La gama de Kistler incluye la familia maXYmos - convirtiéndonos en el único proveedor que ofrece una completa familia de productos con una filosofía de funcionamiento uniforme para tareas que van desde registro de procesos XY a lo largo de todo el flujo del proceso hasta el control extendido a los módulos de unión tipo NC.

Módulo de ensamblado NC NCFT, para procesos con fuerzas bajas

Tipo 2157B

El módulo de unión con un sensor de fuerza piezoeléctrico y rangos de medición predefinidos de 0.05 kN a 1.5 kN es idóneo para poca unión y fuerzas de prueba.

Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto

Tipo 2151B

Solo 2 tamaños de cubierta incluyendo el el sensor de fuerza piezoeléctrico que mide rangos de 1 a 60 kN. El accionamiento directo ofrece una dinámica elevada para tiempos de ciclo cortos.

maXYmos NC - more than Monitoring

Tipo 5847B0

The maXYmos NC controls, monitors, evaluates and documents XY-characteristics of joining and press-fit operations in combination with joining modules and the servo amplifier.

Read more about maXYmos here.

Módulo de ensamblado NC NCFR - para procesos de ensambaldo por prensado y movimiento giratorio

Tipo 2161A

El módulo de ensamblado por presión compacto NC NCFR cubre, incluido el sensor de fuerza piezoeléctrico, los rangos de medición de 5 y 15 kN y un par máximo de rotación de 50 Nm.

Más información sobre el módulo de unión NCFR

Módulo de ensamblado NC NCFS, para ensamblado con poca distancia al centro

Tipo 2152B

El delgado módulo de unión con sensor de fuerza piezoeléctrico y dos rangos medición predefinidos (25 kN, 15 kN) es ideal para distancias de separación muy reducidas.

Módulo de ensamblado NC NCFN, diseño estándar para fuerzas medias-altas

Tipo 2153A

Los módulos de unión tienen un sensor de fuerza extensómetro integrado y fuerzas de unión nominales de 5 a 300 kN. Gracias a su diseño modular es idóneo para muchas operaciones de unión.

Módulo de ensamblado NC NCFB, con diseño estándar más rentable

Tipo 2160A

Módulos de unión rentables con sensor de fuerza piezoeléctrico integrado y dos rangos de medición predefinidos de 50 kN y 25 kN o 15 kN y 5 kN.

DIM Cable Extender

Tipo 1200A163

El prolongador de cable DIM Cable extender de tipo 1200A163 se usa como una extensión activa del cable (> 5 m) entre los módulos de medición MEM, maXYmos TL tipo 5877B…, maXYmos NC tipo 5847B0… y la pantalla de maXYmos DIM tipo 5877AZ000.

Servo amplificador IndraDrive C y accesorios

Tipo 2180A

Para cada módulo de unión hay disponible un paquete de amplificador servo, que consta de los siguientes componentes: sección de alimentación, unidad de control y firmware.