Para estimar una adcuada tarifa de uso de las vías: los Sistemas WIM de Kistler para cobro de peajes según peso

Los sistemas WIM de Kistler le dan la opción de sancionar el exceso de carga de inmediato, o denegar el acceso a los puentes y carreteras para vehículos sobrecargados. Nuestros sistemas totalmente automatizados de medición proporcionan datos en tiempo real que puede confiar para determinar los peajes basados ​​en el peso.

Sensor de pesaje en movimiento Lineas®

Tipo 9195G

El sensor WIM (pesaje en movimiento) Lineas Quartz mide con mucha precisión cargas de eje y rueda y determina el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.

Sistema de pesaje en movimiento Kistler (certificado OIML)

Tipo 9835AT

El sistema WIM compacto y precableado contiene todos los componentes clave para instalar un centro WIM rápidamente y realizar mediciones de peso legales para comercializar. Indicado para la industria y carreteras de peaje basadas en peso.

Registrador de datos pesaje en movimiento Kistler

Tipo 5204A

El registrador de datos Kistler combinado con los sensores WIM Lineas permite seguir el tráfico y recoger los datos exactos del vehículo en condiciones tráfico rodado y en tiempo real.

Amplificador de carga pesaje en movimiento (WIM)

Tipo 5163A

Amplificador de carga robusto diseñado especialmente para sensores WIM Lineas de Kistler con salida de carga (tipo 9195GC...).