Medida de fuerzas de conexión con Kistler: estado de la tecnología de medida y monitorización para una calidad 100%.

Kistler ofrece una tecnología fiable de sensores de alta precisión para mediciones indirectas de la fuerza de sujeción en función de las fuerzas de inserción y extracción. Con el desarrollo actual de los más modernos sistemas de vigilancia se pueden visualizar y evaluar estas dos fuerzas, permitiendo declaraciones cualitativas que se integran en el proceso.

Célula de carga extensométrica

Tipo 4576A

Sensor de tracción y compresión, tipo 4576A... con diseño compacto pensado para aplicaciones exigentes en entornos dificultosos así como para utilizarse en pruebas y laboratorios.

Rangos de medición desde 0 ... 0.5 kN hasta 0 ... 200 kN

De acero inoxidable

Fácil montaje

Tamaño compacto

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 20 kN / 4,49 klb

Tipo 9313AAX

Propiedades:

  • Fz 0 ... 5 kN (1.12 klb) a 0 ... 20 kN (4.49 klb)
  • Dimensiones (D / Al.)  13 / 10 mm a 19 / 14 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Sensor de fuerza baja de un solo componente, Fz hasta 200 N / 44.96 lbf

Tipo 9215A

Propiedades:

  • Dimensiones(D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Sensor de fuerza baja de un solo componente, Fz hasta ±500 N / ±112.4 lbf

Tipo 9217A

Propiedades:

  • Dimensiones (D / L / H)  M10 / 46 / 28.5 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Fuerzas de compresión y de tracción
  • Precargados y precalibrados, listos para medir

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta ±120 kN / ±26,9 klb

Tipo 93X1B

Propiedades:

  • Fz ±2.5 kN (562 lb) a ±120 kN (±26.9 klb)
  • Dimensiones (D / Al.)   11 / 25 a 76 / 108 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para fuerzas de compresión y tracción

Amplificador de carga de laboratorio 1 canal con LCD

Tipo 5015A
  • Rango de frecuencia y carga extremadamente amplio
  • Entrada Piezotron (IEPE) opcional
  • Interfaz RS-232C
  • Interfaz IEEE-488 opcional
  • Pantalla valor de pico

Célula de carga extensométrica

Tipo 4578A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4578A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 10 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje

Célula de carga en miniatura extensométrica

Tipo 4577A

Una alta relación valor / rendimiento y el diseño robusto caracterizan la célula de carga en miniatura de fuerza de compresión, tipo 4577A... incluso en rangos de medición elevados.

 

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 200 kN

Tamaño pequeño

Mediciones estáticas y dinámicas

Diseño de acero inoxidable

Señal de salida normalizada 1 mV/V

Célula de carga extensométrica

Tipo 4579A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4579A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 20 kN hasta 0 ... 500 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje