Sistemas e instrumentación de Kistler para el ensayo de choque con dummies - resultados precisos bajo todo tipo de condiciones

Kistler ofrece su tecnología de sensores de alta precisión y soluciones de adquisición de datos integrada de vanguardia para todo tipo de muñecos. Amplia oferta de Kistler de software hace que la preparación de pruebas de choque y la ejecución sea rápida y cómoda. Mediciones fiables y precisas de aceleración, momentos y fuerzas - con Kistler.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative
Ramon Lluis Blasi

Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy

Tipo M56423

The tri-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fz and moment My in the thoracic spine area.

  • Measuring range 5,0 kN, 5,0 kN and 125 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Célula de carga cuello femoral 3 ejes para maniquí WorldSID WS-5

Tipo M53923

El sensor de 3 ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz en el área del cuello del fémur.

  • Rango de medición 10 kN, 25 kN, 10 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Célula de carga cuello femoral 3 ejes para maniquí WorldSID WS-50

Tipo M53903

El sensor de 3 ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz en el área del cuello del fémur.

  • Rango de medición 10 kN, 25 kN, 10 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Célula de carga púbica 1 eje para maniquís WorldSID

Tipo M50241

El sensor de 1 eje está diseñado para medir la fuerza Fy en el área púbica.

  • Rango de medición 12 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Célula de carga articulación sacroilíaca 12 ejes

Tipo M5670B

El sensor de doce ejes mide la fuerza y el par en el sacro del maniquí WorldSID. Tiene poca desviación de la linealidad y poca histéresis.

Célula de carga espina lumbar 6 ejes

Tipo M56826

El sensor de doce ejes mide la fuerza y el par en la columna lumbar del maniquí WorldSID. Tiene poca desviación de la linealidad y poca histéresis.

Célula de carga de hombro 3 ejes para maniquí WorldSID WS-5

Tipo M53653

El sensor de 3 ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz en el área del hombro.

  • Rango de medición 4 kN, 5 kN, 4 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Célula de carga de hombro 3 ejes para maniquí WorldSID WS-50

Tipo M53643

El sensor de 3 ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz en el área del hombro.

  • Rango de medición 5 kN, 10 kN, 5 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Célula de carga cuello superior/inferior 6 ejes para maniquís WorldSID

Tipo M55556

Sensor de 6 ejes diseñado para medir fuerzas Fx, Fy, Fz y momentos Mx, My, Mz en el área superior e inferior del cuello.

  • Rango med. 10 kN, 10 kN, 12 kN y 300 Nm, 300 Nm, 200 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Grabador de datos, 144 canales

Tipo DTI304.12 / DTI304.08 / DTI304.04

El grabador de datos en maniquí puede conectarse a 144 canales de medición y graba los valores medidos digitalmente durante la prueba de choque. La transmisión de datos se hace a través del cable del sistema.

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Tipo DTI375.TH

The data recorder the Thor-M dummy records digitized measuring values up to 288 measuring channels during a crash test. The data are stored centrally and are transmitted via system cable subsequently.

Uniaxial Face Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy

Tipo M55991

The uni-axial sensor is designed to measure the force Fx in the face area.

  • Measuring range 4.5 kN
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Célula de carga para resorte del cráneo de un eje para maniquí Thor-M (TH)

Tipo M55191

El sensor de un eje está diseñado para medir la fuerza Fy en el área del resorte del cráneo.

  • Rango de medición 6.7 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridad según SAE J211/1

Six-axial Upper Neck Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy

Tipo M55596

The six-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fy, Fz and moments Mx, My, Mz in the upper neck area.

  • Measuring range 8.9 kN, 8.9 kN, 13.3 kN and 284 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Six-axial Lower Neck Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy

Tipo M55696

The six-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fy, Fz and moments Mx, My, Mz in the lower neck area.

  • Measuring range 13.3 kN, 13.3 kN, 13.3 kN and 452 Nm, 452 Nm, 226 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Célula de carga para clavícula de cuatro ejes para maniquí Thor-M (TH)

Tipo M53894

El sensor de cuatro ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fz (2x) en el área de la clavícula.

  • Rango de medición 2.0 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Five-axial Thoracic Spine Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy

Tipo M56495

The five-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fy, Fz and moments Mx, My in the thoracic spine area.

  • Measuring range 13.4 kN, 13.4 kN, 17.8 kN and 680 Nm, 900 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Célula de carga para ala ilíaca (ASIS) de dos ejes para maniquí Thor-M (TH)

Tipo M52292

El sensor de dos ejes está diseñado para medir la fuerza Fz y el momento My en el área del ala ilíaca (ASIS).

  • Rango de medición 13.0 kN y 325 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Célula de carga para acetábulo de tres ejes para maniquí Thor-M (TH)

Tipo M52893

El sensor de tres ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz en el área del acetábulo.

  • Rango de medición 22.2 kN, 13.3 kN, 13.3 kN
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1

Five-axial Upper Tibia Load Cell for Thor-M (TH) and Thor-LX Dummy

Tipo M55295

The five-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fy, Fz and moments Mx, My in the upper tibia area.

  • Measuring range 11,0 kN and 400 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Five-axial Lower Tibia Load Cell for the Thor-M (TH) and Thor-LX Dummies

Tipo M55395

The five-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fy, Fz and moments Mx, My in the lower tibia area.

  • Measuring range 11.0 kN and 400 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Uniaxial Achilles Tendon Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy

Tipo M55491

The uni-axial sensor is designed to measure the force Fy in the achilles tendon area.

  • Measuring range 4.5 kN
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1

Acel. piezorres. de 1 eje.

Tipo M0064C00

El sensor de aceleración está basado en un elemento de sensor MEMS piezorresistivo avanzado que proporciona una estabilidad una dinámica extraordinaria.