Tecnología de análisis de la combustión con Kistler: medida precisa de la presión en el cilindro para la mediada de la presión en el cilindro en vehículos y bancos de ensayos

Kistler ofrece una amplia cartera tecnoloógicia para el análisis de combustión en una variedad de aplicaciones: desde sensores de presión no refrigerados, cilindros piezoeléctricos refrigerados por agua así como para la medición de la chispa de las bujías, de la misma forma pueden entrenar como adaptadores de enchufe resplandor con sensores de presión en miniatura integrados. Los sensores piezorresistivos de presión absoluta para su uso en el intercambio de gases y la medida de la presión de inyección con compensación de temperatura digital de máxima garantía de precisión. Productos de alto rendimiento de Kistler también aquellos que incluyen los sistemas de acondicionamiento de señal KiBox y SCP.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative
Ramon Lluis Blasi

Amplificador piezorresistivo de 2 canales para análisis de combustión del motor

Tipo 4665B2

Amplificador para sensores de presión piezorresistivos con acondicionamiento de señal analógico, para SCP y SCP Compact.

  • Identif. sensor automatizada PiezoSmart®
  • Ajuste presión absoluta sencillo
  • Salida de señal digital para temperatura vía bus CAN

New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor

Tipo 611xC

The Measuring Spark Plug type 6115C includes the world's smallest piezoelectric cylinder pressure sensor. This allows quality cylinder pressure measurements to be executed, without the need to machine complex additional measurement bores. The measuring spark plug is available in numerous heat values in size M10, M12, M14, to suit various applications.

Sensor de presión absoluta M14 refrigerado por agua

Tipo 4049B

Este sólido sensor compacto está indicado para medir la presión de la gasolina a temperaturas muy elevadas y, especialmente, la presión de escape en motores de combustión. Con compensación digital y PiezoSmart® para una precisión máxima.

Sensor de presión del cilindro PiezoStar® M8 enfriado con agua

Tipo 6041B

El sensor con una rosca de M8x0.75 es el más pequeño de su clase. Convence por su elevada sensibilidad, sus excelentes propiedades termodinámicas y su larga vida útil.

Sensor de presión del cilindro PiezoStar® M8 para motores de combustión

Tipo 6045B

Un desarrollo posterior del tipo 6045A de este sensor goza de un cambio de sensibilidad mínimo en todos los rangos de temperatura con una desviación baja de la linealidad. Su paquete de cristal resistente a la presión modificado (para el encendido prematuro) favorece una larga vida útil.

Sensor de presión del cilindro PiezoStar® para motores de combustión

Tipo 6124A

El potente sensor de presión del cilindro tipo 6124A recientemente desarrollado es universal y convence por su gran sensibilidad y excelentes propiedades termodinámicas. Su paquete de cristal resistente a la presión (para el encendido prematuro) se ajusta perfectamente, lo que garantiza una excelente linealidad y un cambio de sensibilidad mínimo en todos los rangos de temperatura.

Set de cotrol de posición de ángulo cigüeñal para rango de velocidad de 0 ... 12000 1/min

Tipo 2614CK

El set de codificador de ángulo de calado proporciona la referencia para mediciones relacionadas con el ángulo de calado y se utiliza para analizar la combustión del motor.

  • Salida de señal TTL y LVDS
  • Ajuste automático del codificador y la electrónica
  • Indicado para mediciones de arranque

Sensor de presión de referencia del cilindro M14 refrigerado por agua

Tipo 7061C

La nueva generación de sensores de referencia y precisión enfriados con agua, con su sensibilidad extremadamente elevada es ideal para el estudio de los motores de combustión y las investigaciones de termodinámica.

M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature)

Tipo 4007D

The all-purpose sensor for operating temperatures up to 200°C has low mass, high natural frequency and low acceleration sensitivity. With digital compensation and PiezoSmart® for maximum measurement accuracy as well as with enhanced media compatibility.

Sensor de alta presión M10

Tipo 4067E

Sensor de alta presión con diafragma robusto y estanqueidad delantera para mediciones en sistemas hidráulicos (sist. de inyección de motores de comb.). Presión estática y dinámica. Compensación digital y PiezoSmart® para una precisión máxima.

Amplificador de carga de 2 canales para análisis de combustión del motor

Tipo 5064C2

Amplificador de carga para sensores de presión piezoeléctricos con acondicionamiento de señal analógico, para SCP y SCP Compact.

  • Identif. sensor automatizada PiezoSmart®
  • Registro de valores pMax y salida digital vía bus CAN
  • Compensación de desviación 

Sensor de presión absoluta universal

Tipo 4011A

El sensor de presión adaptable, versátil y universal es especialmente apto para la medición de la presión de admisión y escape en motores de combustión. Con compensación de temperatura digital y PiezoSmart®. Separación de medios mediante membrana de acero. Salida del sensor de temperatura para la monitorización.