Registro indirecto de la presión en el cilindro de Kistler para optimizar la fiabilidad operativa

La tecnología de sensores de Kistler para un diagnóstico del motor fuera de línea proporciona información significativa sobre la presión del cilindro en los motores de 2 y 4 tiempos. Nuestros robustos sensores se montan fácilmente en la válvula indicadora para medidas periódicas. Estos instrumentos de diagnóstico son excepcionalmente fáciles de manejar.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative

Manómetro de presión de pico PPG

Tipo 250E

Funcionamiento sencillo, rango de presión hasta 250 bar con software y transferencia de datos opcional.

Indicador electrónico portátil HLV

Tipo HLV 4.0M K

Fácil manejo, con software, sensor TDC opcional, medición sobre 360° ángulo de calado. Para la evaluación de presión de pico, presión media y revoluciones.

 

Kit medidor de pico motor con Piezotron® - Sensor 6613CP

Tipo 2516B11

El tipo 2516B11 es un dispositivo fácil de usar. El medidor de pico del motor capta y guarda la presión del cilindro de pico de hasta 40 cilindros y proporciona un sencillo proceso de equilibrado del cilindro del motor.

Kit medidor de pico motor con PiezoSmart® - Sensor 7613

Tipo 2516B10

El tipo 2516B10 es un dispositivo fácil de usar. El medidor de pico del motor capta y guarda la presión del cilindro de pico de hasta 40 cilindros y proporciona un sencillo proceso de equilibrado del cilindro del motor.

Sensor de presión del cilindro M14

Tipo 7013C

Sensor de precisión con salida de carga para medir la presión del cilindro en motores de combustión con una precisión máxima.

Sensor presión cilindro M14 con Piezotron® - Amplificador

Tipo 7613C

Sensor preciso de compatibilidad industrial para medir la presión del cilindro en motores de combustión con una precisión máxima.

Sensor presión cilindro M10 con identificación sensor PiezoSmart®

Tipo 6013CSF

Sensor para la medición de presión del cilindro en motores diésel y de gasolina. Gracias a la identificación automática PiezoSmart® no es necesario el ajuste manual de la sensibilidad.

M8 Cylinder Pressure Sensor with Piezotron® - Amplifier

Tipo 6645AU20

Piezoelectric pressure sensor with M8 mounting thread for periodical cylinder pressure measurement in medium and high speed engines, suitable for all types of fuel and for pressure up to 300bar.

Sensor presión cilindro M10 con Piezotron® - Amplificador

Tipo 6613CP

El sensor con una vida útil optimizada para la medición continua en motores diésel y de gasolina tiene un bajo choque térmico y una gran estabilidad a largo plazo.