Monitorización y sensores de control de Kistler: tecnología de sensores a bordo para máximo rendimiento en deportes de motor

Los sensores de presión compactos de Kistler garantizan la máxima calidad de señal combinada con la máxima fiabilidad - requieriendo sin embargo un mínimo de espacio. Soluciones personalizadas a bordo que ayudan a los ingenieros a detectar problemas en una fase temprana y que también permiten la optimización del rendimiento del motor y posibilitan la monitorización de los sistemas de todo tipo.

Contacto
Ramon Lluis Blasi
Ramon Lluis Blasi
Sales Representative

Miniature Charge Amplifier

Tipo 5177A

The compact charge amplifiers of Type 5177A are specifically developed for onboard operation on racing circuits or test sites. It converts the charge from piezoelectric cylinder pressure sensors into a proportional voltage.

M6 Piezoresistive Absolute Pressure & Temperature Transducer

Tipo 4080AT

Type 4080AT features, in addition to the media separated pressure module, a protruding PT1000 probe and allows an accurate combined measurement of pressure and temperature.

The unique 4-wire concept with conditioned voltage outputs ensures highest interface flexibility. Type 4080AT is FIA homologated.

Transductor de presión absoluta piezorresistivo M6

Tipo 4080A

Con su elemento de medición independiente de los medios y un acondicionamiento de la señal de alta precisión integrado, pueden cubrirse perfectamente las aplicaciones más populares como hidráulica, refrigerante o sistemas de frenado.

El tipo 4080A está homologado por la FIA.

Sensor presión cilindro para motores de combustión PiezoStar® miniatura M5

Tipo 6054BR

El compacto sensor de presión de estanqueidad delantera ofrece mediciones precisas a pesar del mínimo espacio de montaje. Su elevada frecuencia natural es ideal para realizar mediciones durante fuertes vibraciones.