Aseguramiento de la calidad para procesos de montaje y unión: ensayos con alta precisión de los procesos de unión con prensa manual

Kistler ofrece soluciones de montaje con fijaciones adaptables para sistemas de prensa manuales, con el sensor de fuerza integrado en el soporte de la herramienta. El sistema resultante controla los procesos en la prensa manual. Se pueden controlar y registrar otras tareas relacionadas con este tipo de dispositivos. Este enfoque hace que el proceso sea independiente del operador respectivo.

Célula de carga en miniatura extensométrica

Tipo 4577A

Una alta relación valor / rendimiento y el diseño robusto caracterizan la célula de carga en miniatura de fuerza de compresión, tipo 4577A... incluso en rangos de medición elevados.

 

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 200 kN

Tamaño pequeño

Mediciones estáticas y dinámicas

Diseño de acero inoxidable

Señal de salida normalizada 1 mV/V

Célula de carga extensométrica

Tipo 4576A

Sensor de tracción y compresión, tipo 4576A... con diseño compacto pensado para aplicaciones exigentes en entornos dificultosos así como para utilizarse en pruebas y laboratorios.

Rangos de medición desde 0 ... 0.5 kN hasta 0 ... 200 kN

De acero inoxidable

Fácil montaje

Tamaño compacto

Transmisor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9238B

sensor robusto con amplificador de carga digital integrado, perfecto para medir la fuerza indirecta en piezas estructurales

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Conector M12 8p.
  • Tensión analógica de salida / RS232
  • Prueba de sobrecarga

Sensor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9237B

este robusto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir la fuerza indirecta en superficies estructurales y de máquinas

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • Conector KIAG 10-32UNF neg.
  • Prueba sobrecarga

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A

sensor piezoeléctrico con práctica interfaz mecánica

Propiedades:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / L) 20 / 26 mm a 145 / 190 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 60 kN / 13,4 klb

Tipo 9340AX

Este sensor está diseñado para prensas de palanca manual o
prensas automáticas de diferentes tamaños de instalación.

Propiedades:

  • Dimensiones (D / Al.) 35.5 / 48 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC

Tipo 5030A

diminuto amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • *rangos de medición 100 pC … 100000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 10 kHz
  • Conector 10-32 UNF / M12 8p
  • Tensión de salida
  • Control vía IO

*Variante

Realimentación para prensas manuales, Fz hasta 60 kN / 13,4 klb

Tipo 9819A

Solución ideal para el control de fuerza/desplazamiento en prensas de palanca manual o prensas neumáticas.

Propiedades:

  • Conexión de fuerza de compresión 1 componente, tipo 9340AX
  • maXYmos BL - monitor XY
  • Varios set de instalación

Sensor de desplazamiento potenciométrico, hasta 100 mm

Tipo 2118A

Transductores de posición que emplean resistencia de plástico conductor y pistas de colector.

Propiedades:

  • Larga duración
  • Excelente linealidad
  • Cable de conexión integrado

Célula de carga extensométrica

Tipo 4579A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4579A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 20 kN hasta 0 ... 500 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje

Célula de carga extensométrica

Tipo 4578A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4578A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 10 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje