Monitorización de procesos de unión: control de sistemas en procesos de montaje excepcionalmente dinámicos

Los sensores piezoeléctricos y los controles de Kistler hacen simple el registro de la calidad de los procesos con tiempos de ciclo rápidos. Las piezas defectuosas se rechazan directamente. La trazabilidad de la medida y de los datos están siempre garantizados.

Célula de carga en miniatura extensométrica

Tipo 4577A

Una alta relación valor / rendimiento y el diseño robusto caracterizan la célula de carga en miniatura de fuerza de compresión, tipo 4577A... incluso en rangos de medición elevados.

 

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 200 kN

Tamaño pequeño

Mediciones estáticas y dinámicas

Diseño de acero inoxidable

Señal de salida normalizada 1 mV/V

Módulo de ensamblado NC NCFH, con motor de eje hueco y diseño compacto

Tipo 2151B

Solo 2 tamaños de cubierta incluyendo el el sensor de fuerza piezoeléctrico que mide rangos de 1 a 60 kN. El accionamiento directo ofrece una dinámica elevada para tiempos de ciclo cortos.

Sensor de desplazamiento potenciométrico, hasta 100 mm

Tipo 2118A

Transductores de posición que emplean resistencia de plástico conductor y pistas de colector.

Propiedades:

  • Larga duración
  • Excelente linealidad
  • Cable de conexión integrado

Transmisor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9238B

sensor robusto con amplificador de carga digital integrado, perfecto para medir la fuerza indirecta en piezas estructurales

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • Conector M12 8p.
  • Tensión analógica de salida / RS232
  • Prueba de sobrecarga

Sensor de deformación superficial, με ±800

Tipo 9237B

este robusto sensor piezoeléctrico es perfecto para medir la fuerza indirecta en superficies estructurales y de máquinas

Propiedades:

  • Dimensiones (L / An. / Al.) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • Conector KIAG 10-32UNF neg.
  • Prueba sobrecarga

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B

Monitor XY para aplicación industrial

Propiedades:

  • 16 programas de medición
  • Hasta 8000 valores XY por curva
  • Pantalla táctil a color
  • Hasta 4 objetos de evaluación por curva
  • Funcionalidad ampliable mediante licencia

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A

sensor piezoeléctrico con práctica interfaz mecánica

Propiedades:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / L) 20 / 26 mm a 145 / 190 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Conexión de Fuerza de prensado de 1 componente, Fz hasta 700 kN / 157 klb

Tipo 93X3A

sensor piezoeléctrico con práctica interfaz mecánica

Propiedades:

  • Fz 0 ... 10 kN (2.24 klb) a 0 ... 700 kN (157 klb)
  • Dimensiones (D / L) 20 / 26 mm a 145 / 190 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A

amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • Rango de medición abierto 100 pC … 1 000000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 20 kHz
  • *Conector BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *Tensión de salida/ corriente
  • Control vía IO / RS232

*Variante

Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC

Tipo 5030A

diminuto amplificador analógico para aplicación industrial

Propiedades:

  • *rangos de medición 100 pC … 100000 pC
  • Ancho de banda ≈ 0 kHz hasta 10 kHz
  • Conector 10-32 UNF / M12 8p
  • Tensión de salida
  • Control vía IO

*Variante

Brida de medición de par KiTorq

Tipo 4550A

El sistema KiTorq es un sistema de bridas de medición de par compuesto por la unidad de medición de par Rotor KiTorq, tipo 455XA... y la unidad de evaluación de par Estátor KiTorq, tipo 454XA... Los rotores y estátores del sistema KiTorq con la misma opción de velocidad pueden combinarse entre ellos.

Sensor de par de doble rango

Tipo 4503A

Sensores con función de sensor de velocidad integrada de acuerdo con el principio DMS. El procesamiento previo del valor digital medido integrado genera señales de salida analógicas y digitales.

Célula de carga extensométrica

Tipo 4576A

Sensor de tracción y compresión, tipo 4576A... con diseño compacto pensado para aplicaciones exigentes en entornos dificultosos así como para utilizarse en pruebas y laboratorios.

Rangos de medición desde 0 ... 0.5 kN hasta 0 ... 200 kN

De acero inoxidable

Fácil montaje

Tamaño compacto

Dual Range Torque Sensor

Tipo 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

Célula de carga extensométrica

Tipo 4578A

Las células de carga para tracción y compresión, tipo 4578A... pueden utilizarse en laboratorios y entornos industriales.

Rangos de medición desde 0 ... 0.1 kN hasta 0 ... 10 kN Precisión de medición superior a 0.20 % FSO

Diseño de acero inoxidable

Fácil montaje