Sistemas de medida de presión en cavidad de Kistler: registro exacto del proceso de moldeo por inyección

Los sistemas para la presión en cavidad de Kistler garantizan un enfoque completo - desde la medición real a través de la documentación total de la presión dentro de la cavidad. El registro personalizado de los límites de tolerancia a través de los sensores piezoeléctricos significa que las desviaciones del proceso se detectan en sus instantes iniciales, y se evitan así los rechazos innecesarios.

Sensor de presión y temperatura, medición directa ø4 mm

Tipo 6190C

Sensor de temperatura y presión combinado para medir la presión de la cavidad y la temperatura de contacto en el mismo área.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 2000 bar
  • Rango de temperatura 0 ... 200 °C (tipo K)
  • Cable intercambiable

Sensor de presión, medición directa ø1 mm

Tipo 6183C

Especialmente adecuado para medir la presión de la cavidad en piezas pequeñas y moldes con múltiples cavidades.

Propiedades:

  • Rango de presión 0 ... 2000 bar
  • Cable único intercambiable o manguito distanciador conductor
  • IP 67 impermeable

ComoDataCenter 3.0

Tipo 2829D

This software links all the user's ComoNeo and CoMo Injection systems, combining process- and quality-related production data for both live and completed orders in one database.

ComoNeo

Tipo 5887A

El sistema ComoNeo de supervisión basado en el análisis de la presión en cavidad del proceso, para optimización, monitorización y documentación del moldeo por inyección es adecuado para cada aplicación.

La detección automática y la separación de piezas defectuosas significa menores costos de calidad.

 

Leer mas…

Más

Conector multicanal, 4 u 8 canales

Tipo 1722A

Conector multicanal para conectar fácil y cómodamente hasta 8 sensores con cable único o coaxial.

Propiedades:

  • Temperatura de funcionamiento 0 ... 120°C
  • Detección de moldes
  • Para cable alargador a ComoNeo tipo 1995A
    (4 canales) o 1997A (8 canales)

Sensor de temperatura, medición directa ø4 mm

Tipo 6192B

Sensor de temperatura para medir la temperatura de contacto con muy poco tiempo de reacción.

Propiedades:

  • Rango de temperatura 0 ... 450 °C
  • Acoplamiento térmico tipo K

Sensor de fuerza, medición indirecta ø6 mm

Tipo 9211B

Sensor de presión de cavidad de medición indirecta para montarse detrás de las clavijas de medición o del eyector.

Propiedades:

  • Rango de fuerza 0 ... 2.5 kN
  • Especial para moldes de múltiples cavidades
  • Cable único intercambiable o cable coaxial