Detectar vehículos sobrecargados en tiempo real : sistemas con Tecnología "Weigh- in-Motion" de Kistler

La tecnología de medición de Kistler hace que los esfuerzos por fijar límites de carga sean más eficientes, al tiempo que mejora la seguridad vial y previene de la competencia desleal entre las empresas de transporte. Y lo que es más, los sistemas WIM de Kistler recopilan datos valiosos para la planificación de la infraestructura y ayudan a reducir el gasto público en el mantenimiento de carreteras.

Sensor de pesaje en movimiento Lineas®

Tipo 9195G

El sensor WIM (pesaje en movimiento) Lineas Quartz mide con mucha precisión cargas de eje y rueda y determina el peso bruto del vehículo en condiciones de tráfico rodado.

Sistema de pesaje en movimiento Kistler (certificado OIML)

Tipo 9835AE

El sistema WIM compacto y precableado contiene todos los componentes clave para instalar un centro WIM rápidamente y realizar mediciones de peso. Indicado para la detección de sobrecarga en vehículos y el control continuo del tráfico.

Registrador de datos pesaje en movimiento Kistler

Tipo 5204A

El registrador de datos Kistler combinado con los sensores WIM Lineas permite seguir el tráfico y recoger los datos exactos del vehículo en condiciones tráfico rodado y en tiempo real.

Amplificador de carga pesaje en movimiento (WIM)

Tipo 5163A

Amplificador de carga robusto diseñado especialmente para sensores WIM Lineas de Kistler con salida de carga (tipo 9195GC...).