Las plataformas de medida de fuerza proporcionan unos resultados de medida precisos para investigación, competiciones deportivas y rehabilitación

La tecnología de medida piezoeléctrica de Kistler detecta de forma fiable incluso las fuerzas y los momentos más pequeños. Todavía más, nuestras placas de medida de fuerza altamente versátiles pueden usarse para una gran variedad de propósitos. También están perfectamente preparadas para diversas aplicaciones en los campos de movimiento y análisis de la marcha.

Plataforma de fuerza grande para investigación y deportes

Tipo 9287C

Plataforma de fuerza versátil 20 kN, 90x60 cm,  diseño ligero para medición dinámica, rango de medición muy amplio, excelente precisión y gran frecuencia natural.

Plataforma de fuerza estándar para investigación y deportes

Tipo 9281E

Plataforma de fuerza versátil 20 kN, 60x40 cm,  diseño ligero para medición dinámica, rango de medición muy amplio, excelente precisión y gran frecuencia natural.

Plataforma de fuerza multicomponente portátil para 10 kN

Tipo 9286B

Plataforma de fuerza robusta y portátil, 60x40 cm, con una excelente precisión del centro de presión (COP). Rango de medición amplio, fácil instalación para un uso móvil y versátil.

Plataforma de fuerza portátil para análisis de pisada y equilibrio

Tipo 9260AA

Plataforma de fuerza multicomponente rentable con una excelente precisión para análisis de andares y equilibrio.  Fácil instalación para un uso móvil y versátil. 5 kN, 60x50 cm o 30x50 cm.

Sistema de adquisición de datos para hasta 2 plataformas de fuerza

Tipo 5691A

Potente sistema de adquisición de datos USB con 16 canales para procesar la señal de 2 placas de fuerza Kistler con hasta  9.5 kS/s. Puede arrancar con activador externo.

Sistema de adquisición de datos para hasta 8 plataformas de fuerza

Tipo 5695B

Sistema de adquisición de datos USB con 64 canales para hasta 8 placas de fuerza Kistler. Opciones de sincronización y de activación extensiva, así como salida analógica para todas las señales.

Kistler MARS: software de informes, análisis y medición

Tipo 2875A

Software de análisis de rendimiento para energía y fuerza, equilibrio y estabilidad. Módulos de prueba de medición extensiva e intuitiva con una eficiente gestión de datos y herramientas de presentación de informes.

 

Deportes & Análisis de rendimiento

Software BioWare® para adquirir datos de Plataformas de fuerza

Tipo 2812A

Potente software de adquisición de datos y procesamiento de señal de placas de fuerza y dispositivos analógicos. Visualización, análisis, estadísticas, filtro, exportación, etc.