Este Buscador de componentes hará más fácil para usted la búsqueda de los sensores de par genéricos que se puedan utilizar para medidas generales en investigación y desarrollo o en los laboratorios y bancos de pruebas. Además de sensores de par genéricos, Kistler ofrece una amplia gama de soluciones personalizadas para la medida del par en aplicaciones específicas (véase el cuadro de información de la derecha).
En las universidades y la industria, para la investigación o para garantizar un estándar de calidad: los sensores de par de Kistler garantizan una definición precisa de los valores de potencia y de fricción de las distintas unidades de potencia, las transmisiones y las bombas. La tecnología de banda extensométrica (DMS) es una potente solución para las mediciones en los ejes de rotación, y también para mediciones estáticas y dinámicas durante largos periodos. Máxima precisión, la estructura más rígida posible y estabilidad frente a alta temperatura: gracias a estos activos, la tecnología de sensor de deformación puede realizar las tareas más exigentes. Los sensores de par de reacción piezoeléctricos ofrecen características convincentes como protección frente a una sobrecarga, alta resolución de la señal y una amplia gama de frecuencias. Son ideales para tareas de medición cuando las condiciones son difíciles debido a su geometría, su rango de temperatura o la respuesta dinámica.