• MES Solutions
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
Plataforma de fuerza multicomponente grande con Plataforma superior de vidrio

Tipo Z20565

Plataforma de fuerza multicomponente, 90x60 cm, 10 kN, con placa superior de vidrio para medir fuerzas de reacción del suelo, momentos y centro de presión en biomecánica.

Hojas de datos
Glas-Bioplatte 900x600 mit integrierter Elektronik
en
668.8 KB
Manuales
Multicomponent Force Plate with Glass Top Plate
en
1.1 MB
Mehrkomponenten-Messp...
de
1.1 MB
Related products
Quattro Jump: sistema de análisis de rendimiento para saltos verticales 9290DD

Quattro Jump: sistema de análisis de rendimiento para saltos verticales

Tipo 9290DD
Plataforma de fuerza robusta, impermeable 20 kN 9253B11

Plataforma de fuerza robusta, impermeable 20 kN

Tipo 9253B11
Sistema de análisis de rendimiento para salidas y giros de natación 9691A

Sistema de análisis de rendimiento para salidas y giros de natación

Tipo 9691A
1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software) 9229A

1D Force Plate System portable, KiJump (incl. MARS Software)

Tipo 9229A
Plataforma de fuerza triaxial portátil para análisis de pisada y equilibrio 9260AA

Plataforma de fuerza triaxial portátil para análisis de pisada y equilibrio

Tipo 9260AA
Performance Analysis System for Sprint, KiSprint 9693A

Performance Analysis System for Sprint, KiSprint

Tipo 9693A
Sistema de adquisición de datos para hasta 8 plataformas de fuerza 5695B

Sistema de adquisición de datos para hasta 8 plataformas de fuerza

Tipo 5695B
Sistema de adquisición de datos para hasta 2 plataformas de fuerza 5691A

Sistema de adquisición de datos para hasta 2 plataformas de fuerza

Tipo 5691A
Plataforma de fuerza estándar para investigación y deportes 9281E

Plataforma de fuerza estándar para investigación y deportes

Tipo 9281E
Kistler MARS: software de informes, análisis y medición 2875A

Kistler MARS: software de informes, análisis y medición

Tipo 2875A
Plataforma de fuerza multicomponente con Plataforma superior de vidrio 9285BA

Plataforma de fuerza multicomponente con Plataforma superior de vidrio

Tipo 9285BA
Plataforma de fuerza grande para investigación y deportes 9287C

Plataforma de fuerza grande para investigación y deportes

Tipo 9287C
Plataforma de fuerza multicomponente portátil para 10 kN 9286B

Plataforma de fuerza multicomponente portátil para 10 kN

Tipo 9286B
Plataforma de fuerza multicomponente grande con Plataforma superior de vidrio Z20565