Kit sensor de fuerza de un solo componente, Fz hasta 80 kN / 17.9 klbf

Tipo Phase Out: 913xBA

Propiedades:

  • Fz 0 ... 3 kN (674 lbf) to 0 ... 80 kN (17.9 klbf)
  • Dimensiones (D / d / H)   8 / 2.7 / 3 to 36 / 14.1 / 5 mm
  • Kits de 2, 3 o 4 sensores
  • Cable integrado (no desmontable)
  • Calibración tras instalación
  • Diseño muy delgado
Contacto
Max 25 MB