Célula de carga para brazo de seis ejes para WorlSID WS-50 y célula de carga para fémur para WorlSID WS-5

Tipo M56516

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área del brazo o del fémur.

  • Rango de medición 9.0 kN, 9.0 kN, 13.5 kN y 225 Nm, 225 Nm, 170 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
Max 25 MB