Célula de carga universal para fémur de seis ejes para maniquí WorldSID

Tipo M56506

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área del fémur.

  • Rango de medición 15.0 kN y 350 Nm, 350 Nm, 200 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
Max 25 MB