Célula de carga para espina torácica de seis ejes para maniquí masculino Hybrid III 50 % y 95 % y maniquí Polar

Tipo M564A5

El sensor de cinco ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área de la espina torácica.

  • Rango de medición 13.3 kN, 13.3 kN, 20 kN y 638 Nm, 893 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
Max 25 MB