Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy

Tipo M56423

The tri-axial sensor is designed to measure the forces Fx, Fz and moment My in the thoracic spine area.

  • Measuring range 5,0 kN, 5,0 kN and 125 Nm
  • Low linearity error and hysteresis
  • Polarities according to SAE J211/1
Hojas de datos
Thoracic Spine Load Cell. Triaxial
en
312.8 KB
Sensor für die Wirbel...
de
309.5 KB
Related products
Célula de carga cuello femoral 3 ejes para maniquí WorldSID WS-5 M53923

Célula de carga cuello femoral 3 ejes para maniquí WorldSID WS-5

Tipo M53923
Célula de carga cuello femoral 3 ejes para maniquí WorldSID WS-50 M53903

Célula de carga cuello femoral 3 ejes para maniquí WorldSID WS-50

Tipo M53903
Célula de carga cuello superior/inferior 6 ejes para maniquís WorldSID M55556

Célula de carga cuello superior/inferior 6 ejes para maniquís WorldSID

Tipo M55556
Célula de carga articulación sacroilíaca 12 ejes M5670B

Célula de carga articulación sacroilíaca 12 ejes

Tipo M5670B
Célula de carga espina lumbar 6 ejes M56826

Célula de carga espina lumbar 6 ejes

Tipo M56826
Célula de carga púbica 1 eje para maniquís WorldSID M50241

Célula de carga púbica 1 eje para maniquís WorldSID

Tipo M50241
Célula de carga de hombro 3 ejes para maniquí WorldSID WS-50 M53643

Célula de carga de hombro 3 ejes para maniquí WorldSID WS-50

Tipo M53643
Célula de carga de hombro 3 ejes para maniquí WorldSID WS-5 M53653

Célula de carga de hombro 3 ejes para maniquí WorldSID WS-5

Tipo M53653
Acel. piezorres. de 1 eje. M0064C00

Acel. piezorres. de 1 eje.

Tipo M0064C00
THOR 50th Percentile Male (THOR-50M) TH-472-0000

THOR 50th Percentile Male (THOR-50M)

Tipo TH-472-0000
UPS Power Supply for in-dummy data recorder DTI375.01

UPS Power Supply for in-dummy data recorder

Tipo DTI375.01
WorldSID-50M,  KIR-TRACC, Thorax- and Shoulder, right/left WS-50-036x-YK

WorldSID-50M, KIR-TRACC, Thorax- and Shoulder, right/left

Tipo WS-50-036x-YK
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul DTI375.12-WS5%

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Tipo DTI375.12-WS5%
Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul DTI375.12-WS50%

Data Recorder - In-Dummy Data Acquisition Modul

Tipo DTI375.12-WS50%
Tri-axial Thoracic Spine Load Cell for the BioRID (BR) Dummy M56423