Célula de carga para cuello inferior de seis ejes ajustable para maniquí masculino Hybrid III 50 % y 95 % plus FAA-Hybrid III 50 %

Tipo M561A6

El sensor de seis ejes está diseñado para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y los momentos Mx, My, Mz en el área inferior del cuello.

  • Rango de medición 6.7 kN, 6.7 kN, 8.9 kN y 340 Nm, 340 Nm, 225 Nm
  • Histéresis y error de linealidad bajo
  • Polaridades según SAE J211/1
Contacto
Max 25 MB