Conexión crash/interfaz DTI

Tipo DTI378.10

Los componentes principales del módulo de la interfaz ofrecen un suministro regulado a los dispositivos DTI a través de la tecnología CLI/CLII y del intercambio sin restricciones de datos Ethernet entre tecnologías.

Manuales
Crashlink/DTI Interface Module Type DTI378.10
en
435.1 KB
Crashlink/DTI Schnitt...
de
422.3 KB
Related products
KiDAU Stationary K3800AS

KiDAU Stationary

Tipo K3800AS
Módulo de adquisición de datos para pruebas de choque K3870B

Módulo de adquisición de datos para pruebas de choque

Tipo K3870B
SmartCrash - Pole Segment (DTI) 9665B

SmartCrash - Pole Segment (DTI)

Tipo 9665B

Digital Event Box

Tipo K3875A
Acelerador amortiguado por gas, 1 eje. M1201F

Acelerador amortiguado por gas, 1 eje.

Tipo M1201F
Acelerador amortiguado por gas, 3 ejes. M1203A00

Acelerador amortiguado por gas, 3 ejes.

Tipo M1203A00
SmartCrash - Small Overlap Segment (DTI) 9661B40 / B20

SmartCrash - Small Overlap Segment (DTI)

Tipo 9661B40 / B20
SmartCrash - Barriere Segment (DTI) 9655BQ

SmartCrash - Barriere Segment (DTI)

Tipo 9655BQ
High-voltage signal processing module M635B

High-voltage signal processing module

Tipo M635B
Stationary KiDAU - DTI-Recorder Module K0375AS.08

Stationary KiDAU - DTI-Recorder Module

Tipo K0375AS.08
KiDAU Advanced K3880C

KiDAU Advanced

Tipo K3880C
Software CrashDesigner KKT-CDES

Software CrashDesigner

Tipo KKT-CDES
Conexión crash/interfaz DTI DTI378.10