• MES Solutions
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
Correvit SFII: sensores ópticos de 2 ejes

Tipo CSF2A...

Para medir con gran precisión distancia, velocidad y angulo en pruebas de dinámica del vehículo.

Pequeño y ligero (180 ... 250 gramos); larga duración, iluminación LED infrarroja, resistente a la vibración. Adecuado para aplicarse en carreras.

Hojas de datos
Correvit SFII sensors: non-contact optical sensors
en
540.5 KB
Correvit SFII Sensore...
de
516.0 KB

Датчики Correvit® SFI...
ru
510.3 KB

Correvit® SFII センサ 非接...
ja
790.4 KB
Manuales
Correvit® SFII: 2-Axis Optical Sensors
en
1.8 MB
Correvit® SFII: 2-ach...
de
1.6 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

Tipo 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

Tipo 5343B

Correvit SF-Motion

Tipo 2059A
Correvit S-350: sensores ópticos de 2 ejes CS350A...

Correvit S-350: sensores ópticos de 2 ejes

Tipo CS350A...
Correvit S-HR: sensores ópticos de 2 ejes CSHRA...

Correvit S-HR: sensores ópticos de 2 ejes

Tipo CSHRA...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

Tipo 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

Tipo 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

Tipo 9813B...
Sensores RV-4: sensores del vector de la rueda CRV4A...

Sensores RV-4: sensores del vector de la rueda

Tipo CRV4A...
Sensores HF: sensores ópticos de láser CHFA...

Sensores HF: sensores ópticos de láser

Tipo CHFA...
Microstar II: sensores de microondas CMSTRA...

Microstar II: sensores de microondas

Tipo CMSTRA...
RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales 9299A

RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales

Tipo 9299A
RoaDyn P106 / P109: transductor de par de la rueda para coches y SUV 9294B

RoaDyn P106 / P109: transductor de par de la rueda para coches y SUV

Tipo 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

Tipo 2053, 2055
Correvit SFII: sensores ópticos de 2 ejes CSF2A...