Sensores RV-4: sensores del vector de la rueda

Tipo CRV4A...

Para medición simultánea de posiciones y orientaciones de la rueda en 5 ejes.

Adquisición completa de movimientos de la rueda; diseño robusto; fácil montaje; ampliable para medir ángulo de deslizamiento; resiste las salpicaduras de agua, aceite del motor y anticongelante.

Hojas de datos
RV-4 Sensors: wheel vector sensors
en
909.2 KB
RV-4 Sensoren: Radvek...
de
699.7 KB

RV-4 センサ ホイールベクトルセンサ
ja
1.0 MB
Manuales
RV-4 Wheel Vector Sensor
en
5.1 MB
RV-4 Radvektorsensor
de
3.2 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

Tipo 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

Tipo 5343B

Correvit SF-Motion

Tipo 2059A
Correvit S-350: sensores ópticos de 2 ejes CS350A...

Correvit S-350: sensores ópticos de 2 ejes

Tipo CS350A...
Correvit S-HR: sensores ópticos de 2 ejes CSHRA...

Correvit S-HR: sensores ópticos de 2 ejes

Tipo CSHRA...
Correvit SFII: sensores ópticos de 2 ejes CSF2A...

Correvit SFII: sensores ópticos de 2 ejes

Tipo CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

Tipo 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

Tipo 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

Tipo 9813B...
Sensores HF: sensores ópticos de láser CHFA...

Sensores HF: sensores ópticos de láser

Tipo CHFA...
Microstar II: sensores de microondas CMSTRA...

Microstar II: sensores de microondas

Tipo CMSTRA...
RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales 9299A

RoaDyn P1HT: transductor de par de la rueda para vehículos comerciales

Tipo 9299A
RoaDyn P106 / P109: transductor de par de la rueda para coches y SUV 9294B

RoaDyn P106 / P109: transductor de par de la rueda para coches y SUV

Tipo 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

Tipo 2053, 2055
Sensores RV-4: sensores del vector de la rueda CRV4A...