Sistema de pesaje en movimiento (WIM) KiTraffic Statistics

Tipo 9841A

El sistema de pesaje en movimiento (WIM) KiTraffic Statistics permite la recogida de datos de tráfico en tiempo real. El sistema WIM consta de un registrador de datos WIM, sensores de Líneas Compact WIM bajo suelo  y componentes precableados del sistema. Los sensores de Líneas Compact WIM   se instalan a 20 mm bajo la superficie de la carretera, y pueden integrarse rápida y fácilmente en cualquier tipo de pavimento. Ventajas: la larga vida útil de los sensores, y la eficiencia y rentabilidad de la recogida de datos, independientemente del estado del tráfico o de la meteorología.