• MES Solutions
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
Conexión de par de reacción 1 componente, Mz hasta ±1000 Nm

Tipo 93X9A

Propiedades:

  • Mz ±1 N∙m a ±1000 N∙m
  • Dimensiones (D / Al.)   20 / 26 a 100 / 130 mm
  • Conector KIAG 10-32 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
Hojas de datos
Reaction Torque Sensor, –1 ... 1 N·m up to –1 000 ... 1 000 N·m
en
932.4 KB
Reaktionsmomentsensor...
de
939.5 KB

リアクショントルクセンサ ±1 N·m ~...
ja
759.9 KB
Manuales
Reaction Torque Sensors
en
1.5 MB
Reaktionsmomentsensor
de
1.5 MB
Related products
maXYmos BL: monitor XY para control de calidad 5867B

maXYmos BL: monitor XY para control de calidad

Tipo 5867B
Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC 5073A

Amplificador de carga 1-4 canales, ajustable hasta 1000000 pC

Tipo 5073A
Conexión de fuerza de par de reacción de 2 componentes, Fz hasta ±20 kN / ±4,49 klb 93X5B

Conexión de fuerza de par de reacción de 2 componentes, Fz hasta ±20 kN / ±4,49 klb

Tipo 93X5B
Sensores de par de reacción 1 componente,Mz hasta ±200 Nm Phase Out: 90X9

Sensores de par de reacción 1 componente,Mz hasta ±200 Nm

Tipo Phase Out: 90X9
Sensor de par Mini-Smart 4502A

Sensor de par Mini-Smart

Tipo 4502A
Amplificador de carga de laboratorio de un solo canal con LCD 5015A

Amplificador de carga de laboratorio de un solo canal con LCD

Tipo 5015A
Sensor de par con transmisión de anillo colector 4501A

Sensor de par con transmisión de anillo colector

Tipo 4501A
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

Tipo 4503B
Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC 5030A

Amplificador de carga mini de 1 canal, rango 100 … 100000 pC

Tipo 5030A
Conexión de par de reacción 1 componente, Mz hasta ±1000 Nm 93X9A