• MES Solutions
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
Unión directa de presión con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf)

Tipo 93X7C

Propiedades:

  • Fx, Fy ±0.5 kN a ±75 kN 
  • Fz ±3 kN a ±150 kN 
  • Dimensiones (L / An / Al)   25 / 25 / 30 to 120 / 120 / 125 mm
  • Conector V3 neg.
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
Hojas de datos
Triaxial load cell: Measuring range in Fz ±3 kN up to –200 ... 450 kN
en
1.6 MB
3-Komponenten Kraftau...
de
1.5 MB
Manuales
Triaxial load cell
en
3.3 MB
3-Komponenten Kraftau...
de
2.1 MB
Related products
Dinamómetro multicomponente de hasta 60 kN 9255C

Dinamómetro multicomponente de hasta 60 kN

Tipo 9255C
Dinamómetro multicomponente compacto hasta 4 kN, 91 x 80 mm, alta sensibilidad 9119AA1

Dinamómetro multicomponente compacto hasta 4 kN, 91 x 80 mm, alta sensibilidad

Tipo 9119AA1
Sensores de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf) 90X7C

Sensores de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf)

Tipo 90X7C
Conexión de fuerza de par de reacción de 2 componentes, Fz hasta ±20 kN / ±4,49 klb 93X5B

Conexión de fuerza de par de reacción de 2 componentes, Fz hasta ±20 kN / ±4,49 klb

Tipo 93X5B
Dinamómetro compacto Multi-Componente de hasta 30kN 9139AA

Dinamómetro compacto Multi-Componente de hasta 30kN

Tipo 9139AA
Kit de 3 sensores de fuerza con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta 60 kN / 13.4 klbf) 9366CC

Kit de 3 sensores de fuerza con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta 60 kN / 13.4 klbf)

Tipo 9366CC
Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN 9129AA

Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN

Tipo 9129AA
Dinamómetro compacto multicomponente de hasta 4 kN, 107 x 80 mm y gran sensibilidad 9119AA2

Dinamómetro compacto multicomponente de hasta 4 kN, 107 x 80 mm y gran sensibilidad

Tipo 9119AA2
Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN 9257B

Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN

Tipo 9257B
Dinamómetro de 4 componentes de hasta 200 Nm 9272

Dinamómetro de 4 componentes de hasta 200 Nm

Tipo 9272
Unión directa de presión con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf) 93X7C