• MES Solutions
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
Unión directa a compresión 1 componente, Fz hasta 5 kN / 1.12 klb

Tipo 9313AA1

Propiedades:

  • Dimensiones (D / Al.)   13 / 10 mm
  • Conector KIAG 10-32 UNF neg.
  • Alta sensibilidad
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
Hojas de datos
Press Force Sensor, 0 … 50 N bis 0 … 20 kN
en
197.2 KB
Press Force Sensor, 0...
de
194.0 KB

Capteur Press Force, ...
fr
194.0 KB

压力传感器 - 0~50N至0~20kN
CN
365.5 KB

1成分小型プレスフォースセンサ
ja
495.1 KB
Manuales
Press Force Sensor
en
758.4 KB
Press Force Sensor
de
792.0 KB

Capteur de force de c...
fr
895.2 KB
Documentos CAD
CAD Data Type 9313AA1
language.iso_code.
324.0 KB
Unión directa a compresión 1 componente, Fz hasta 5 kN / 1.12 klb 9313AA1