Bloque de medición para rodadura RoaDyn S260, 60 kN

Tipo 9289A113

Este dentro de medición es una herramienta de medición rígida y de gran precisión, instrumentado con células de carga extensómetro, montadas entre la base y la placa superior. La propia instrumentación es fija, p. ej. la placa superior, la placa base y las células de carga están montadas sin giro. La combinación neumático/llanta se montará en el husillo giratorio (eje). Esta construcción garantiza un flujo optimizado en la aplicación de fuerza respectivamente.