Sensor con precarga de Par de reacción de un solo componente, Mz hasta ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

Tipo 9275

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / H)   100 / 18.4 / 70 mm
  • Conector TNC neg.
  • Sensibilidad –170 pC/N∙m (–230 pC/ft∙lb)
  • Precargado y precalibrado, listo para medir
  • Para montar en la parte superior de la mesa