• MES Solutions
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
Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN

Tipo 9257B

Dinamómetro universal con tamaño manejable, 170 x 140 mm. La sólida configuración del dinamómetro permite medir con precisión fuerzas de gran dinamismo. Fácil montaje con bridas laterales.

Hojas de datos
Multicomponent Dynamometer – -5 ... 10 kN, Top Plate 100x170 mm
en
1.0 MB
Mehrkomponenten-Dynam...
de
1.0 MB

多成分動力計 測定範囲:-5 ~ 10k...
ja
1.7 MB
保守パッケージ 動力計型式9257B/9129AA用
ja
416.9 KB
多分量测力计 - 量程为-5~10 kN,且配有100x170mm台面
CN
900.8 KB
Manuales
Quartz 3-Component Dynamometer
en
4.0 MB
Quarzkristall-3- Komp...
de
3.3 MB

Dynamomètre à 3 compo...
fr
4.1 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 9257B
language.iso_code.
324.0 KB
Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN 9257B