• MES Solutions
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
Plataforma de fuerza multicomponente de hasta 30 kN

Tipo 9253B

Dinamómetro con amplio rango de medición y cubierta grande, 600 x 400 mm. Disponible con diferentes diseños de cubierta.

Hojas de datos
Multicomponent Force Plate – -15 ... 30 kN, Mounting Plate 600x400 mm
en
1.0 MB
Mehrkomponenten-Messp...
de
1.0 MB

Plateforme de mesure ...
fr
192.7 KB

多分量测力板 -15~30kN,600x4...
CN
938.5 KB

多成分フォースプレート、最大30 kN
ja
402.0 KB
Manuales
Multicomponent - Force Plate
en
1.5 MB
Mehrkomponenten - Mes...
de
1.5 MB

Plate-forme de mesure...
fr
1.5 MB
Related products
Dinamómetro multicomponente de hasta 60 kN 9255C

Dinamómetro multicomponente de hasta 60 kN

Tipo 9255C
Dinamómetro multicomponente compacto hasta 4 kN, 91 x 80 mm, alta sensibilidad 9119AA1

Dinamómetro multicomponente compacto hasta 4 kN, 91 x 80 mm, alta sensibilidad

Tipo 9119AA1
Sistema de medición 3 componentes para torno hasta 3 kN 9119A

Sistema de medición 3 componentes para torno hasta 3 kN

Tipo 9119A
Sistema de medición 3 componentes para torno hasta 8 kN 9129A

Sistema de medición 3 componentes para torno hasta 8 kN

Tipo 9129A
Dinamómetro compacto Multi-Componente de hasta 30kN 9139AA

Dinamómetro compacto Multi-Componente de hasta 30kN

Tipo 9139AA
MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world 9109AA

MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world

Tipo 9109AA
Kit de 3 sensores de fuerza con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta 60 kN / 13.4 klbf) 9366CC

Kit de 3 sensores de fuerza con precarga de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta 60 kN / 13.4 klbf)

Tipo 9366CC
Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN 9129AA

Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN

Tipo 9129AA
Dinamómetro compacto multicomponente de hasta 4 kN, 107 x 80 mm y gran sensibilidad 9119AA2

Dinamómetro compacto multicomponente de hasta 4 kN, 107 x 80 mm y gran sensibilidad

Tipo 9119AA2
Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN 9257B

Dinamómetro multicomponente de hasta 10 kN

Tipo 9257B
Dinamómetro de 4 componentes de hasta 200 Nm 9272

Dinamómetro de 4 componentes de hasta 200 Nm

Tipo 9272
Plataforma de fuerza multicomponente de hasta 30 kN 9253B