Sensor de fuerza, medición indirecta ø6 mm

Tipo 9211B

Sensor de presión de cavidad de medición indirecta para montarse detrás de las clavijas de medición o del eyector.

Propiedades:

  • Rango de fuerza 0 ... 2.5 kN
  • Especial para moldes de múltiples cavidades
  • Cable único intercambiable o cable coaxial
Hojas de datos
Indirect Cavity Pressure Measurement - Summary table indirect Sensors
en
177.4 KB
Indirekte Werkzeuginn...
de
184.2 KB
Miniature Force Sensor – for mold cavity pressure with diameter 6 mm
en
916.9 KB
Miniatur-Kraftsensor ...
de
922.3 KB

Capteur de force mini...
fr
540.2 KB

微型力传感器 - 用于模腔压力测量且直径为...
CN
874.6 KB

型内圧用小型力センサ ø6 mm
ja
1.1 MB
PinSens力传感器 - 直径12.6mm,用于测量模腔压力
CN
845.6 KB
Quartz Crystal Miniature Force Sensor for Measuring Dynamic and Quasistatic Forces
en
341.9 KB
Quarzkristall-Miniatu...
de
340.7 KB

石英晶体微型力传感器 - 用于测量动态和准...
CN
245.1 KB
Documentos CAD
CAD Data Type 9211B
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Guía Inicio Rápido
Quick Start Installation 6 mm Force Sensor for Indirect Cavity Pressure Measurement
en
473.5 KB
Quick Start Installat...
de
478.3 KB

Guide d’installation ...
fr
506.1 KB
Sensor de fuerza, medición indirecta ø6 mm 9211B