• MES Solutions
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
Sensor de fuerza 1 componente, Fy (cizalladura) hasta ±8 kN / ±1,79 klb

Tipo 9147B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / Al.)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Cable integrado
  • Calibración tras instalación
Hojas de datos
Set SlimLine with Integrated, Single-Component SlimLine Shear Force Sensor
en
533.0 KB
SlimLine Bausatz mit ...
de
534.1 KB

SlimLine套装 - 集成式单分量Sl...
CN
615.1 KB
SlimLine Sensor (SLS) Measurement of Dynamic and Quasistatic Shear Forces –0,9 … 0,9 kN up to 0 … ±8 kN
en
441.6 KB
SlimLine Sensor (SLS)...
de
450.1 KB

1成分薄型せん断力センサ 動的および準静的...
ja
559.2 KB
Manuales
SlimLine Sensors (SLS) for Shear Force
en
567.7 KB
SlimLine Sensoren (SL...
de
572.4 KB
Documentos CAD
CAD Data Type 9147B
language.iso_code.
324.0 KB
Sensor de fuerza 1 componente, Fy (cizalladura) hasta ±8 kN / ±1,79 klb 9147B