• MES Solutions
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
Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN

Tipo 9129AA

Dinamómetro universal con una frecuencia natural alta y unas dimensiones de 150 x 107 mm. La configuración del dinamómetro permite una medición exacta de fuerzas muy dinámicas y garantiza una influencia mínima de los efectos térmicos.

Hojas de datos
Multicomponent Dynamometer - –10 ... 10 kN, Cover Plate 90x105 mm
en
1.1 MB
Mehrkomponenten-Dynam...
de
1.1 MB

多分量测力计 - 量程为-10~10 kN...
CN
937.3 KB

多成分動力計 9129AA 測定範囲:±...
ja
1.6 MB
保守パッケージ 動力計型式9257B/9129AA用
ja
416.9 KB
Manuales
Multicomponent Dynamometer –10 … 10 kN Mounting Plate 90x105 mm Type 9129AA
en
2.5 MB
Mehrkomponenten- Dyna...
de
2.5 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 9129AA
language.iso_code.
324.0 KB
More Information
カタログ:切削動力計総合
ja
4.0 MB
Dinamómetro multicomponente compacto de hasta 10 kN 9129AA