Sensores de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf)

Tipo 90X7C

Propiedades:

  • Fx, Fy ±1.5 kN a ±75 kN 
  • Fz ±3 kN a ±150 kN 
  • Dimensiones (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 to 105 / 40.5 / 26 mm
  • Conector V3 neg.
  • Calibración después de la instalación