• MES Solutions
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
Sensor de fuerza de un solo componente, Fz hasta 1200 kN / 269 klbf

Tipo 9091B

Propiedades:

  • Dimensiones (D / d / H)   145 / 72 / 28 mm
  • Conector 10-32 UNF
  • Calibración después de la instalación
Hojas de datos
Piezoelectric force sensors 2 – Piezoelectric ring force transducers for tensile and compression forces from 7.5 kN to 1,200 kN
en
794.1 KB
Piezo Kraftsensoren –...
de
765.5 KB

用于测量拉压力的压电力环传感器, 量程±7...
CN
2.2 MB

圧電式力センサ ロードワッシャ 7.5 ~...
ja
1.9 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Manuales
Quartz Load Washers
en
2.4 MB
Quarzkristall-Messunt...
de
2.2 MB

水晶圧電式ロードワッシャ
ja
2.5 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 9091B
language.iso_code.
324.0 KB
Sensor de fuerza de un solo componente, Fz hasta 1200 kN / 269 klbf 9091B