• MES Solutions
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
Sensor de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf)

Tipo 9077C, 9078C

Propiedades:

  • Fx, Fy hasta ±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf
  • Dimensiones (D / d / H)   105 / 40.5 / 26 mm
  • Conector V3 neg.
  • Calibración tras la instalación
  • Para fuerzas de compresión y de tracción
Hojas de datos
3成分力センサ 100 x 100 x 26mm、 -150~150kN
ja
930.9 KB
Cables – for Multi-Component Force Sensors, Dynamometers and Force Plates
en
2.7 MB
Kabel – Für Mehrkompo...
de
2.7 MB

多成分力センサ、動力計、フォースプレート用...
ja
2.2 MB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Triaxial Force Sensors – for compression, tensile and shear forces of ±3kN ... ±150kN
en
1.1 MB
3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB

三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量...
CN
1.1 MB
Manuales
3-Komponenten-Kraftsensor
de
1.8 MB
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 9077C, 9078C
language.iso_code.
324.0 KB
Sensor de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±150 kN / ±33.7 klbf) 9077C, 9078C