• MES Solutions
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
Sensor de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±60 kN / ±13.4 klbf)

Tipo 9067C, 9068C

Propiedades:

  • Fx, Fy hasta ±30 kN / ±6.74 klbf
  • Fz hasta ±60 kN / ±13.4 klbf
  • Dimensiones (D / d / H)   65 / 26.5 / 21 mm
  • Conector V3 neg.
  • Calibración tras la instalación
  • Para fuerzas de compresión y de tracción
Hojas de datos
Capteur de force à 3 composantes 60x60x21 mm, –60 … 60 kN
es
1.3 MB
3成分力センサ 60 x 60 x 21m...
ja
955.1 KB
Pretensioning Elements -set of Pretensioning Elements for Multicomponent and Single-Component Force Sensors
en
631.9 KB
Vorspannelemente Satz...
de
657.1 KB

プリローディングキット 1成分、多成分力セ...
ja
679.5 KB
Triaxial Force Sensors – for compression, tensile and shear forces of ±3kN ... ±150kN
en
1.1 MB
3-Komponenten-Kraftse...
de
1.1 MB

三分量力传感器 用于测量拉压力及剪切力 量...
CN
1.1 MB
Manuales
3-Komponenten-Kraftsensor
de
1.8 MB
Piezoelectric triaxial force sensor Type 90x7C, 90x8C, 90x6C4
en
4.6 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 9067C, 9068C
language.iso_code.
324.0 KB
Sensor de fuerza de 3 componentes, Fx, Fy, Fz (Fz hasta ±60 kN / ±13.4 klbf) 9067C, 9068C