Acelerómetro capacitivo triaxial MEMS CC K-Beam®, 2 … 200 g

Tipo 8396A...

La gama de sensores de capacitancia variable 8395A... proporciona estabilidad de temperatura y un bajo nivel de ruido para una medición precisa de eventos de baja frecuencia desde CC hasta un ancho de banda de 1000 Hz.

Contacto
Max 25 MB