Generador de impulsos de presión

Tipo 6909

Este generador hidráulico fácil de usar para pruebas dinámicas de sensores de presión ofrece un control de la función dinámica a 25 - 5000 bar.

Hojas de datos
Pressure Pulse Generator – High pressure function testing
en
45.5 KB
Druckimpulsgenerator ...
de
45.9 KB
Manuales
Pressure pulse generator
en
481.4 KB
Druckimpuls-Generator
de
472.2 KB
Related products
Generador de presión 6906

Generador de presión

Tipo 6906
Sistema de calibración de 2 canales 5959A

Sistema de calibración de 2 canales

Tipo 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Tipo 601CAA
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Tipo 6217A
Sonda lápiz (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233B

Sonda lápiz (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

Tipo 6233B
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87 6215

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87

Tipo 6215
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi)

Tipo 6213B
Generador de impulsos de presión 6909