Generador de presión

Tipo 6906

El generador hidráulico para ensayos comparativos o calibración de los sensores de alta presión permite generar una presión continua de hasta 10000 bar. Tiene una cubierta de protección giratoria.

Hojas de datos
Hydraulic High-Pressure Generator
en
160.1 KB
Hydraulischer Hochdru...
de
158.5 KB
Manuales
High-Pressure Generator
en
413.9 KB
Hochdruck-Generator
de
414.7 KB

Générateur de haute p...
fr
418.6 KB
Related products
Generador de impulsos de presión 6909

Generador de impulsos de presión

Tipo 6909
Sistema de calibración de 2 canales 5959A

Sistema de calibración de 2 canales

Tipo 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Tipo 601CAA
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Tipo 6217A
Sonda lápiz (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233B

Sonda lápiz (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

Tipo 6233B
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87 6215

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87

Tipo 6215
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi)

Tipo 6213B
Generador de presión 6906