• MES Solutions
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
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Tipo 6217A

Sensor Front-Sealing para medir presiones dinámicas con gran resolución

Propiedades del sensor:

  • Sensibilidad elevada (-13 pC/bar)
  • 3 opciones de conector intercambiables (KIAG 10-32, BNC, TNC)
  • Rosca de montaje M12x1
Hojas de datos
Quartz High-Pressure Sensor For Pressure Measurement up to 2 000 bar
en
644.1 KB
Quarzkristall Hochdru...
de
607.3 KB

圧電式高圧用圧力センサ (~2,000 b...
ja
844.7 KB
Manuales
Instruction manual: Quartz high-pressure sensor
en
3.3 MB
水晶圧電式高圧用圧力センサ
ja
2.2 MB
Related products
Generador de impulsos de presión 6909

Generador de impulsos de presión

Tipo 6909
Generador de presión 6906

Generador de presión

Tipo 6906
Sistema de calibración de 2 canales 5959A

Sistema de calibración de 2 canales

Tipo 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

Tipo 601CAA
Sonda lápiz (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233A

Sonda lápiz (IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

Tipo 6233A
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87 6215

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87

Tipo 6215
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi)

Tipo 6213B
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A