• MES Solutions
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
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87

Tipo 6215

Sensor Front-sealing para medir presiones dinámicas según los estándares de la OTAN

Propiedades del sensor:

  • Larga duración
  • Frecuencia natural elevada (>240 kHz)
  • Rosca de montaje M10x1
Hojas de datos
Quartz High-Pressure Sensor – for ballistic pressure measurement to 6,000 bar
en
295.2 KB
Quarzkristall-Hochdru...
de
301.5 KB

Кварцевый датчик высо...
ru
667.9 KB

圧電式高圧用圧力センサ 6,000 b...
ja
1.1 MB
Manuales
Quartz High Pressure Sensor
en
3.4 MB
水晶圧電式高圧用圧力センサ
ja
2.0 MB
Quarzkristall-Hochdrucksensor
de
3.4 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 6215
language.iso_code.
324.0 KB
Related products
Generador de impulsos de presión 6909

Generador de impulsos de presión

Tipo 6909
Generador de presión 6906

Generador de presión

Tipo 6906
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Tipo 6217A
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi)

Tipo 6213B
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87 6215