Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi)

Tipo 6213B

Sensor Front-sealing para aplicaciones de alta presión dinámica / sensor de referencia para sistemas de calibración

Propiedades del sensor:

  • Excelente linealidad (≤±0.5 % FSO)
  • Rosca de montaje M12x1
Hojas de datos
Datasheet: Quartz High-Pressure Sensor – for Ballistic Pressure Measurement to 10 000 bar
en
528.2 KB
圧電式高圧用圧力センサ (~10,000 ...
ja
665.8 KB
[Datenblatt] Quarzkristall-Hochdrucksensor – für ballistische Druckmessung bis 10 000 bar
de
532.2 KB
Manuales
Instruction manual: Quartz High-Pressure Sensor
en
2.4 MB
Betriebsanleitung: Qu...
de
3.9 MB
Documentos CAD
CAD Data Type 6213B
language.iso_code.
332.0 KB
Related products
Generador de impulsos de presión 6909

Generador de impulsos de presión

Tipo 6909
Generador de presión 6906

Generador de presión

Tipo 6906
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi) 6217A

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 2000 bar / 29000 psi)

Tipo 6217A
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87 6215

Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 6000 bar / 87

Tipo 6215
Sensor de presión piezoeléctrico (PE - 10000 bar / 145000 psi) 6213B